Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"

    Mineon D6 "neon led silicone"

    La solution LED  effet néon ultra fine de 6mm, pour réaliser des contours lumineux , silhouettage , logos et enseignes 

    Specifikation
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.mineon-d6
    • Produktfamilielight signature
    • Produktgruppesignature lumineuse
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2022-01-27
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)13.5
    • Bredde (mm)5000
    • Dybde (mm)6
    Relateret
    • Materiale primærtSilikone
    • Nettovægt (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Power Generation & Light

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Frankrig
    Italien
    Portugal
    Spanien
    Storbritannien
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit