Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Damp-proof luminaires with IK10, IP66 protection and DALI-2 technology.

    Produktegenskaber
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Høj lumenpakke
    • op til 153 lm/W.

    Beskyttelsesklasse
    • IP66.

    IK-klasse
    • IK10.

    Lysstrøm
    • op til 9,000 lm.
    • Fjederklemmer til værktøjsfri montering.

    Levetid (L70/B50)
    • op til 60.000 timer (ved 25° C).

    Omgivelsestemperatur under drift
    • -20…+40°C.

    Produktfordele
    • Velegnet armatur til DALI-2 lysstyringssystemer.
    • Meget alsidig takket være valgbar CCT (Multi Color) i 4000 K og 6500 K.
    • Plug & Upgrade koncept for nem konvertering til sensor eller nødarmatur.
    • Velegnet i støvede og fugtige omgivelser takket være den høje IP-klasse.
    • Velegnet til brug på offentlige områder på grund af den høje IK-klasse.

    Anvendelsesområder
    • Industri og lager.
    • Parkeringpladser og fodgængertuneller.
    • Værksteder.
    • Workshops, samlebånd.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Plug & Upgrade DALI-2 nødbelysningssæt fås separat.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Værdier for beskyttelsestype, slagfasthed og omgivende temperaturområde kan variere afhængigt af installationen af ​​komponenterne.
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854970092
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Damp-Proof-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-11-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa