Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Rørformede Damp Proof armaturer med ekstra høj IP- og IK-beskyttelse.

    Produktegenskaber
    • Høj lumenpakke

    Levetid (L80/B50)
    • op til 100.000 timer (ved 35 °C).

    Beskyttelsestype
    • IP66, IP69 (80 °C).

    IK-klasse
    • IK10.
    • Modstandsdygtig overfor ammoniak.
    • UV-modstandsdygtig PMMA diffuser.
    • Kompatibel med Zhaga Book 7 LED-lyskilder.

    Produktfordele
    • Ensartet distribueret lys.
    • De mange forskellige spredningsvinkler giver en fleksibel anvendelse.
    • Alsidige anvendelser på grund af modstandsdygtig mod mange kemikalier og UV-lys.
    • Nem at rengøre, selv ved høje temperaturer med en højtryksrenser.
    • Energibesparelser op til 68% ift.
    • armaturer med lysstofrør.
    • Lav flimmer ≤ 5 %.

    Anvendelsesområder
    • Fødevareindustrien.
    • Parkeringpladser og fodgængertuneller.
    • Vaskehals faciliteter.
    • Udendørsanvendelsesformål.
    • Industri og lager.
    • Workshops, samlebånd.
    • Passager, tunneller.
    • Parkeringskældre.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Rustfri stålklemmer og M25 kabelforskruning medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075849839
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Damp-Proof-Max
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-10-20
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAndet
    • Fremstillet iSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa