Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Produktegenskaber
    • Beskyttelsesklasse
    • IoT-klar DALI-2 driver.
    • ISO 14644 Klasse 1-certificeret.
    • Lavblændingsversioner med op til UGR < 19.
    • Skrueløst design for nem montering.
    • Hærdet glas med prismatisk diffuser.

    Levetid (L80-B10)
    • op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • 5-polet terminalblok, kabeltværsnit op til 5 x 2,5 mm².

    Systemets samlede lysudbytte
    • op til 120 lm/W.

    Produktfordele
    • Homogen lysfordeling og reduceret blænding (op til UGR < 19).
    • Velegnet til applikationer, der kræver cleanroom armaturer i henhold til ISO 14644-14.
    • Værktøjsfri elektrisk tilslutning takket være IP65 DALI-trykknapstik.
    • Inkluderet DALI-2-driver muliggør energiovervågning og fjernvedligeholdelse.
    • Velegnet til batteridrevne nødbelysningsinstallationer jf.
    • EN 60598-2-22.
    • Høj farveensartethed med SDCM 3.

    Anvendelsesområder
    • Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm.
    • Renrumsmiljøer.
    • Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør.
    • Hospitaler.
    • Laboratorier.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Konnektorboks med 5-polet klemme er forudinstalleret.
    • Sikkerhedsline til armatur medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.
    • For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Produktegenskaber
    • Beskyttelsesklasse
    • IoT-klar DALI-2 driver.
    • ISO 14644 Klasse 1-certificeret.
    • Lavblændingsversioner med op til UGR < 19.
    • Skrueløst design for nem montering.
    • Hærdet glas med prismatisk diffuser.

    Levetid (L80-B10)
    • op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • 5-polet terminalblok, kabeltværsnit op til 5 x 2,5 mm².

    Systemets samlede lysudbytte
    • op til 120 lm/W.

    Produktfordele
    • Homogen lysfordeling og reduceret blænding (op til UGR < 19).
    • Velegnet til applikationer, der kræver cleanroom armaturer i henhold til ISO 14644-14.
    • Værktøjsfri elektrisk tilslutning takket være IP65 DALI-trykknapstik.
    • Inkluderet DALI-2-driver muliggør energiovervågning og fjernvedligeholdelse.
    • Velegnet til batteridrevne nødbelysningsinstallationer jf.
    • EN 60598-2-22.
    • Høj farveensartethed med SDCM 3.

    Anvendelsesområder
    • Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 625 x 625 mm.
    • Renrumsmiljøer.
    • Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør.
    • Hospitaler.
    • Laboratorier.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Konnektorboks med 5-polet klemme er forudinstalleret.
    • Sikkerhedsline til armatur medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.
    • For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854834424
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Panel-Clean-Room-IP65
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-11-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Other
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa