Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Square recessed panel luminaire with phase-cut driver and EU-plug, 600 x 600 mm.

    Produktegenskaber
    • Dæmpbar (med passende faseafbryderdimmere).
    • Ramme i ekstruderet aluminium, metalhus.
    • Polystyren diffuser.

    Levetid (L80/B10)
    • op til 75.000 timer (ved 25 °C).

    Beskyttelsestype
    • IP50 (panelarmatur), IP20 (driver).

    Produktfordele
    • Meget alsidig takket være valgbare lysfarver (Multi Select).
    • Højt lysudbytte med op til 3900 lm.
    • Høj farveensartethed med SDCM 3.
    • Lav blænding (UGR < 19) til kontormiljøer.
    • Plug and play pga.
    • EU-stik.

    Anvendelsesområder
    • Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm.
    • Direkte erstatning for indbygningsarmaturer med lysstofrør.
    • Kontorer, konferencelokaler.
    • Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhægning.
    • Ekstern forkobling medfølger.
    • Sikkerhedsline til armatur medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Square recessed panel luminaires with TP(a) rating, DALI-2 or Zigbee 3.0 technology, 600 x 600 mm.

    Produktegenskaber
    • loT-ready armatur med ZigBee 3.0 teknologi.
    • Ramme i ekstruderet aluminium, metalhus.
    • Diffusor i polystyren - TP(a) klassificeret (UK).

    Levetid (L80/B10)
    • op til 50.000 timer (ved 25° C).

    Produktfordele
    • Passer til DIRECT EASY / VIVARES Zigbee og andre Zigbee 3.0 lysstyringssystemer.
    • Højt lysudbytte med op til 3360 lm.
    • Lav flimmer takket være elektronisk forkobling.
    • Ekstern driver til udvidet fleksibilitet og nem installation.
    • Velegnet som nødbelysning.

    Anvendelsesområder
    • Velegnet til loftsindbygning med gitterstørrelse på 600 x 600 mm.
    • Direkte erstatning for indbygningsarmaturer med lysstofrør.
    • Kontorer, konferencelokaler.
    • Receptionsområder, foyerer, gangarealer, elevatorer.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Tilbehør til indbygning, påbygning og nedhægning.
    • Velegnet til brug med NØDBELYSNINGSSÆT KOMPAKT.
    • Reservedriver fås separat.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Armaturerne er ikke egnede til afdækning med termisk isoleret materiale.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854969478
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Panel-Compactt-Pa
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-11-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Other
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa