Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
Streetlight Flex Medium
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Medium


    STREETLIGHT FLEX MEDIUM RV25ST
    Lysfordeling til standard vejbelysning.

    Produktegenskaber
    • Optimerede lysfordelinger til samme afstand mellem armaturer som mastehøjden.
    • Meget lang levetid (L90/B10): op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • Adapter til master på 48-60 mm.
    • Yderligere .
    • Justérbar mastevinkel for både vandret og lodret mast.
    • Mulighed for justering af vippevinkel med +/- 15° uden åbning af armaturhuset.

    Høj effektivitet
    • op til 147 lm/W.

    Drift temperatur
    • -40…50 °C.
    • Høj overspændingsbeskyttelse 10 kV (L/N-GND).

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordele
    • Et robust design og høj komponent kvalitet giver en meget lang holdbarhed.
    • Nem og hurtig fortrådning, takket være værktøjsfri åbning og fjedertryk.
    • Høj lys ensartethed.
    • 3 lysfarver tilgængelige, perfekt til belysning af meget forskellige omgivelser.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.
    • Ved åbning af armaturhuset er der automatisk tilslutning til 230 V.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Udendørs brug (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veje jf.
    • EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Mastevinkel til 42 og 76 mm mast bestilles separat.

    STREETLIGHT FLEX MEDIUM RW35ST
    Optimeret lysfordeling til bredere veje og områdebelysning.

    Produktegenskaber
    • Lysfordeling med stor dybde.
    • Meget lang levetid (L90/B10): op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • Adapter til master på 48-60 mm.
    • Yderligere .
    • Justérbar mastevinkel for både vandret og lodret mast.
    • Mulighed for justering af vippevinkel med +/- 15° uden åbning af armaturhuset.

    Høj lyseffektivitet
    • op til 144 lm/W.

    Drift temperatur
    • -40…50 °C.
    • Høj overspændingsbeskyttelse 10 kV (L/N-GND).

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordele
    • Et robust design og høj komponent kvalitet giver en meget lang holdbarhed.
    • Nem og hurtig fortrådning, takket være værktøjsfri åbning og fjedertryk.
    • Høj lys ensartethed.
    • 3 lysfarver tilgængelige, perfekt til belysning af meget forskellige omgivelser.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.
    • Ved åbning af armaturhuset er der automatisk tilslutning til 230 V.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Udendørs brug (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veje jf.
    • EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Mastevinkel til 42 og 76 mm mast bestilles separat.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552326 SL FLEX MD P 58W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552326

        4058075552333 SL FLEX MD P 58W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552333

          4058075552357 SL FLEX MD P 80W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552357

            4058075552371 SL FLEX MD P 80W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552371

              4058075552395 SL FLEX MD P 80W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552395

                4058075552340 SL FLEX MD P 58W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552340

                  4058075552364 SL FLEX MD P 80W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552364

                    4058075552388 SL FLEX MD P 80W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552388

                      4058075552401 SL FLEX MD P 80W 740 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552401
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Streetlight-Flex-Medium
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Udendørs
    • ETIM-kodeEC000062
    • ETIM-navnLuminaire for streets and places

    Tilgængelighed i region

    Europa