Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Påbygningsarmatur med højt lysudbytte op til 150 lm/W og Multi Select funktion.

    Produktegenskaber
    • Høj lumenpakke

    Lysstrøm
    • op til 9,750 lm.

    Slagfasthed
    • IK08.
    • Fjederklemmer til værktøjsfri montering.

    Levetid (L70/B50)
    • op til 54.000 timer (ved 25 °C).

    Omgivelsestemperatur under drift
    • -20…+40°C.
    • Gennemfortrådning er mulig.

    Produktfordele
    • Meget alsidig på grund af valgfri CCT og lumentrin (Multi Select) på driveren.
    • Plug & Upgrade koncept for nem konvertering til sensor eller nødarmatur.
    • Udskiftning af konventionelle T8-armaturer med op til 9.750 lm.
    • Robust design med IK08.

    Anvendelsesområder
    • Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør.
    • Gangarealer, trappeopgange, kældre.
    • Industri og lager.
    • Offentlige områder.
    • Indendørs anvendelse.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Plug & Upgrade højfrekvenssensor og nødbelysningssæt fås separat.
    • DP BAT CBO EL KIT kun kompatibel med 1200, 1500 og 1800 versioner (ikke med 600 versioner).
    • Monteringsskruer og dyvler medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Værdier for beskyttelsestype, slagfasthed og omgivende temperaturområde kan variere afhængigt af installationen af ​​komponenterne.
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854529030
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Batten-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBatten-Combo
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-08
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektronik - Andet
    • ETIM-kodeEC000109
    • ETIM-navnBatten luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText