Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Robuste DAMP PROOF armaturer i CLASSIC form med Multi Select-funktion.

    Produktegenskaber
    • Tilgængelig i 3 forskellige længder

    Høj lumenpakke
    • op til 160 lm/W.

    Multi Lumen funktion
    • valgfrie lumentrin.

    Multifarvefunktion
    • 4000 K, 5000 K og 6500 K.

    Beskyttelsesklasse
    • IP65.

    Spredningsvinkel
    • 115°.
    • Gennemfortrådning er mulig.
    • Hus i polykarbonat.

    Produktfordele
    • Ensartet lysfordeling.
    • Meget alsidig takket være valgbare lumenniveauer og lysfarver (Multi Select).
    • Energibesparelser op til 69% ift.
    • armaturer med lysstofrør.
    • Nem installation, kræver ingen værktøj.

    Anvendelsesområder
    • Industri og lager.
    • Parkeringpladser og fodgængertuneller.
    • Værksteder.
    • Workshops, samlebånd.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger.
    • Monteringstilbehør medfølger (SUSPENSION KIT, tyverisikringssæt, kabelforskruning).

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854725647
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Damp-Proof-Fit
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp Proof Special
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-27
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText