Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Fleksible Damp Proof armaturer med gennemgående ledning og Multi Lumen funktion.

    Produktegenskaber
    • High luminous efficacy

    Levetid (L80/B50)
    • op til 100.000 timer (ved 25 °C).

    Hus og diffusermateriale
    • polycarbonat (PC).

    Multi Lumen funktion
    • effekttrin kan vælges.
    • Gennemfortrådningskabel 3x1.5 mm er pre-installeret.

    Spredningsvinkel
    • 120°.

    Beskyttelsesklasse
    • IP66.

    Slagfasthed
    • IK08.

    Produktfordele
    • Ensartet distribueret lys.
    • Nem opgradering af lyskilde og driver (EVERLOOP design).
    • Muliggør deltagelse i finansieringsprogrammer i visse lande for at erstatte lyskilde og driver.
    • Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme.
    • Beslaget kan flyttes hvilket gør at allerede eksisterende skruehuller kan genbruges.
    • Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal.
    • Energibesparelser på op til 66 % (sammenlignet med armaturer med lysstofrør).
    • Lav flimmer ≤ 5 %.

    Anvendelsesområder
    • Industri og lager.
    • Workshops, samlebånd.
    • Passager, tunneller.
    • Parkeringskældre.
    • Parkeringskælder.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger.
    • Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit).

    EVERLOOP armatur
    • Opgraderinger og udskiftninger til rådighed.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854440687
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Damp-Proof-Flex
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-05-14
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire