Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Damp Proof armatur med slankt armaturhus.

    Produktegenskaber
    • Høj effektivitet

    Levetid (L80/B10)
    • op til 50.000 timer (ved 25° C).

    Hus og diffusermateriale
    • polycarbonat (PC).

    Multi Lumen funktion
    • valgfrie lumentrin.

    Spredningsvinkel
    • 120°.

    Beskyttelsesklasse
    • IP65.

    Produktfordele
    • Ensartet lysfordeling.
    • Energibesparelser på op til 65 % (sammenlignet med armaturer med lysstofrør).
    • Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset.
    • Beslaget kan flyttes hvilket gør at allerede eksisterende skruehuller kan genbruges.
    • Værktøjsfri elektrisk forbindelse takket være fjederterminal.
    • 5 års garanti.
    • Nem adgang til de elektriske terminaler via endestykker med drejnings- og låsemekanisme.

    Anvendelsesområder
    • Industri og lager.
    • Parkeringpladser og fodgængertuneller.
    • Værksteder.
    • Workshops, samlebånd.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger.
    • Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit).

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720314
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Damp-Proof-Slim
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-08-27
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolycarbonat
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC002892
    • ETIM-navnCeiling-/wall luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText