Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Floodlight med asymmetrisk lysfordeling med op til 150 lm/W.

    Produktegenskaber
    • Høj lysstyrke på op til 25.000 lm, med en maksimal effektivitet på op til 150 lm/W.
    • Asymmetrisk lysfordeling til flere applikationsområder.
    • Multi-lumen-funktion til justering af lysstyrkeniveauer, der passer til specifikke behov.

    Beskyttelsesklasse
    • IP66.

    Korrosionsbestandighed C4
    • velegnet til brug i miljøer med moderat saltindhold.
    • Formonteret, fleksibel 1 m ledning (H05RN‑F), opsnoede enkeltledere 3 x 1,0 mm².
    • Monteringsbeslag med 30° og bred rotation.

    Produktfordele
    • Udluftningsventil til optimering af luftudskiftning, uden påvirkning af IP-beskyttelsen.
    • Meget alsidig på grund af valgfri lumentrin (Multi Lumen) på armaturhuset.
    • Robust kabelforskruning med integreret vandstopfunktion.
    • Høj lysensartethed og lav blænding takket være det præcise linse design.

    Robust og vejrbestandig
    • IP66 / IK08, C4 korrosionsbeskyttelse til barske miljøer.

    Effektiv temperaturstyring
    • Levetid på op til 75.000 driftstimer.

    Insektvenlig
    • 3000 K lys beskytter dyrelivet, understøtter tilskud.
    • Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogen floodlights.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.

    Anvendelsesområder
    • Erstatning for projektører med halogenlyskilder.
    • Udendørs brug (IP66).
    • Velegnet til steder med brandfare i henhold til EN 60598-2-24 (D-mærket).
    • Offentlige områder.
    • Sportsfaciliteter.
    • Byggepladser.
    • Parkering.
    • Logistikarealer, transportfaciliteter og gange.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Maks.
    • Vindbelastningsflade 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W og 160 W = 0,105 m².
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
    • Klemrække medfølger ikke.
    • Installation skal udføres af en kvalificeret person.
    • For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854721007
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Floodlight-Area
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Other
    • ETIM-kodeEC001744
    • ETIM-navnDownlight/spot/floodlight