High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High Bay armaturer op til 165 lm/W.

    Produktegenskaber
    • Høj lumenpakke
    • Sort aluminiumskabinet, hærdet opalglasafdækning.

    Multi Lumen
    • valgfrie lumentrin.

    Multifarvefunktion
    • 4000 K, 5000 K og 6500 K.
    • Meget lang levetid (L70): op til 100.000 timer (ved 25 °C).

    Driftstemperatur
    • -20..50°C.

    Høj farveensartethed
    • ≤ 5 sdcm.

    Beskyttelsesklasse
    • IP65.

    Produktfordele
    • Moderne eksklusivt design.
    • Energibesparelser på op til 60% ift.
    • traditionelle high bay armaturer.

    Kompakt, attraktivt design
    • optimeret vægt og størrelse, integreret driver.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Erstatning for High Bay armaturer med kviksølvdamplamper eller metalhalogenlyskilder.
    • Lagerbygninger.
    • Logistikhaller.
    • Industri.
    • Højt loft (fx i indkøbscentre, lufthavne, erhvervsbygninger, lobbyer).

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Beslag fås.
    • Reflektor er tilgængelig.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
    • Klemrække medfølger ikke.
    • Installation skal udføres af en kvalificeret person.
    • For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854743832
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.High-Bay-Compact
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeHigh bay
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-14
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC001716
    • ETIM-navnHigh bay luminaire