Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
Linear Ultra Output Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output Gen 2


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 1
    Armatur til påbygning med høj lysstyrke og integreret nødbelysningsfunktion.

    Produktegenskaber
    • Certificeret iht.

    EN 60598-1
    • 2015; EN 60598-2-22
    • Armaturet kan anvendes til generel belysning og nødbelysning.
    • Selvstændige armaturer.

    Nødbelysningsfunktion
    • batteritid på 3 timer.

    Funktionstest nødbelysning
    • automatisk (AT).

    Batteri teknologi
    • LiFePO4.

    Meget høj effektivitet
    • op til 125 lm/W.
    • Armaturhus fremstillet i robust hvid pladestål, endestykker og opal diffuser fremstillet i polykarbonat (PC).
    • Tilslutning på bagsiden af ​​armaturet.
    • Gennemfortrådning er mulig.

    Produktfordele
    • Problemfri integration af armaturer med nødbelysningsfunktionalitet sammen med generel belysning.
    • Medfølgende for-fortrådet driver og batteri til nødbelysning forenkler ledningsføringen.
    • Den integrerede automatiske testfunktion gør det nemt at teste nødbelysningsarmaturerne.
    • Praktisk visualisering af resultat af automatiske tests med indbygget kontrol LED.
    • Drift af integreret nødbelysningsfunktion med LiFePO4 batteri med lang levetid og batteriopladning på 3 timer.
    • Høj effektivitet ved normal drift.
    • Udskiftning af konventionelle T8 armaturer: med 2/36W, 1/58W, 2/58W og 2/80W.
    • Energibesparelser op til 60% ift.
    • armaturer med kompaktrør.
    • Robust design med IK08.
    • 3 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Nødbelysning af flugtveje.
    • Antipanik belysning.
    • Bygninger der kræver op til 3 timers nødbelysningsdrift.
    • Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør.
    • Indendørs anvendelse.
    • Industrielle og kommercielle haller.
    • Offentlige områder.
    • Gangarealer, trappeopgange, kældre.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Monteringsskruer og dyvler medfølger.

    LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2
    Påbygningsarmatur med højt lysudbytte op til 150 lm/W.

    Produktegenskaber
    • Tre-lags belægning for at forbedre beskyttelsen af ​​SMD LED'erne.

    Meget høj effektivitet
    • op til 150 lm/W.
    • Armaturhus fremstillet i robust hvid pladestål, endestykker og opal diffuser fremstillet i polykarbonat (PC).
    • Gennemfortrådning er mulig.

    Produktfordele
    • Meget alsidig på grund af valgfri kelvin og watt (Multi Color / Multi Lumen).
    • SMD LED'er er fugt- og korrosionssikre takket være tri-proof coating.
    • Energibesparelser op til 70% ift.
    • armaturer med kompaktrør.
    • Robust design med IK08.
    • Nem installation og alsidig anvendelse.

    Anvendelsesområder
    • Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør.
    • Indendørs anvendelse.
    • Industrielle og kommercielle haller.
    • Offentlige områder.
    • Gangarealer, trappeopgange, kældre.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Monteringsskruer og dyvler medfølger.

    Sikkerhedsanvisninger
    • Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
    • Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
    • Produkt i beskyttelsesklasse I.
    • Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

    For garanti se www.ledvance.com/guarantee
    For denne produktfamilie kan der eksistere flere varianter med specifikke egenskaber!
    Se venligst specifikationsteksten, hvor hvert produkts url er angivet.
    Ældre generationer af en produktfamilie kan tilgås på vores hjemmeside https://www.ledvance.com.
    Du skal bruge Revit 2021 eller nyere for at bruge vores Revit-filer.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Bemærk venligst, at den medfølgende Revit-fil kan være gyldig for en produktfamilie!
      For at få adgang til yderligere produktinformation, følg venligst den vedhæftede liste over EAN-GTIN-numre.

      Produkt EAN-GTIN liste:

      4099854296192 LN UO 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854296192

        4099854296215 LN UO 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4099854296215
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Linear-Ultra-Output
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeLinear Ultra Output Gen 2
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-12
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • ETIM-kodeEC000109
    • ETIM-navnBatten luminaire

    Tilgængelighed i region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText