Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Optimeret lysfordeling til bredere veje og områdebelysning.

    Produktegenskaber
    • Lysfordeling med stor dybde.
    • Meget lang levetid (L90/B10): op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • Adapter til master på 48-60 mm.
    • Yderligere .
    • Justérbar mastevinkel for både vandret og lodret mast.
    • Mulighed for justering af vippevinkel med +/- 15° uden åbning af armaturhuset.

    Høj effektivitet
    • op til 151 lm/W.

    Drift temperatur
    • -40…50 °C.
    • Høj overspændingsbeskyttelse 10 kV (L/N-GND).
    • Tryk på passende klemrække for en hurtig og nem elektrisk tilslutning.

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordele
    • Et robust design og høj komponent kvalitet giver en meget lang holdbarhed.
    • Nem og hurtig fortrådning, takket være værktøjsfri åbning og fjedertryk.
    • Høj lys ensartethed.
    • 3 lysfarver tilgængelige, perfekt til belysning af meget forskellige omgivelser.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.
    • Ved åbning af armaturhuset er der automatisk tilslutning til 230 V.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Udendørs brug (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veje jf.
    • EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Mastevinkel til 42 og 76 mm mast bestilles separat.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Lysfordeling til standard vejbelysning.

    Produktegenskaber
    • Optimerede lysfordelinger til samme afstand mellem armaturer som mastehøjden.
    • Meget lang levetid (L90/B10): op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • Adapter til master på 48-60 mm.
    • Yderligere .
    • Justérbar mastevinkel for både vandret og lodret mast.
    • Mulighed for justering af vippevinkel med +/- 15° uden åbning af armaturhuset.

    Høj effektivitet
    • op til 155 lm/W.

    Drift temperatur
    • -40…50 °C.
    • Høj overspændingsbeskyttelse 10 kV (L/N-GND).
    • Giver et funktionelt eller stemningsfuldt lys.

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordele
    • Et robust design og høj komponent kvalitet giver en meget lang holdbarhed.
    • Nem og hurtig fortrådning, takket være værktøjsfri åbning og fjedertryk.
    • Høj lys ensartethed.
    • 3 lysfarver tilgængelige, perfekt til belysning af meget forskellige omgivelser.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.
    • Ved åbning af armaturhuset er der automatisk tilslutning til 230 V.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Udendørs brug (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veje jf.
    • EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Mastevinkel til 42 og 76 mm mast bestilles separat.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552463
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Streetlight-Flex-Large
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Udendørs
    • ETIM-kodeEC000062
    • ETIM-navnLuminaire for streets and places