Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Lysfordeling til standard vejbelysning.

    Produktegenskaber
    • Optimerede lysfordelinger til samme afstand mellem armaturer som mastehøjden.
    • Meget lang levetid (L90/B10): op til 100.000 timer (ved 25 °C).
    • Adapter til master på 48-60 mm.
    • Yderligere .
    • Justérbar mastevinkel for både vandret og lodret mast.
    • Mulighed for justering af vippevinkel med +/- 15° uden åbning af armaturhuset.

    Høj lyseffektivitet
    • op til 144 lm/W.

    Drift temperatur
    • -40…50 °C.
    • Høj overspændingsbeskyttelse 10 kV (L/N-GND).

    Beskyttelsesklasse
    • II.

    Produktfordele
    • Et robust design og høj komponent kvalitet giver en meget lang holdbarhed.
    • Nem og hurtig fortrådning, takket være værktøjsfri åbning og fjedertryk.
    • Høj lys ensartethed.
    • 3 lysfarver tilgængelige, perfekt til belysning af meget forskellige omgivelser.
    • ULOR 0% når vinklet i 0°.
    • Ved åbning af armaturhuset er der automatisk tilslutning til 230 V.
    • 5 års garanti.

    Anvendelsesområder
    • Udendørs brug (IP66).
    • M-, C- og P-klasse veje jf.
    • EN 13201.
    • Parkering.
    • Offentlige områder.
    • Industri.

    UDSTYR/TILBEHØR
    • Mastevinkel til 42 og 76 mm mast bestilles separat.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.dk/shortlink/4058075552258
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Streetlight-Flex-Small
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeStreetlight
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-11-17
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Fremstillet iKina
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Udendørs
    • ETIM-kodeEC000062
    • ETIM-navnLuminaire for streets and places