Flexi 28 garderoberum
Flexi 28 garderoberum
Flexi 28 garderoberum
Flexi 28 garderoberum
Flexi 28 garderoberum
    Lekolar

    Flexi 28 garderoberum

    Flexi-garderoben er udviklet til børnehaver, skoler og SFO'er. Fremstillet i 18 mm birkekrydsfinér, klar lak eller hvidpigmenteret. Flexi leveres i tre forskellige bredder som standard med indvendige mål: 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Skohylden er med rør, så snavs ryger ned på gulvet. Dobbeltkrog til tøj og tasker i hvert rum. Låger både oppe og nede kan tilkøbes i forskellige farver. Op til 5 rum kan bygges sammen. Afstand fra krog til skohylde 100 cm. Husk træ er et levende og naturligt materiale og farvenuancer kan derfor forekomme. Kan kombineres med væghængt bænk og skohylde. Indvendig mål pr. rum 22 cm. Svanemærket licensnummer 5031 0099.

    Specifikation
    • Flexi-garderoben er udviklet til børnehaver, skoler og SFO'er. Fremstillet i 18 mm birkekrydsfinér, klar lak eller hvidpigmenteret. Flexi leveres i tre forskellige bredder som standard med indvendige mål: 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Skohylden er med rør, så snavs ryger ned på gulvet. Dobbeltkrog til tøj og tasker i hvert rum. Låger både oppe og nede kan tilkøbes i forskellige farver. Op til 5 rum kan bygges sammen. Afstand fra krog til skohylde 100 cm. Husk træ er et levende og naturligt materiale og farvenuancer kan derfor forekomme. Kan kombineres med væghængt bænk og skohylde. Indvendig mål pr. rum 22 cm. Svanemærket licensnummer 5031 0099.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.33856
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2021-04-14
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage