Flexi 25 garderobe med bænk, 2 fag, dobbeltsidet
Flexi 25 garderobe med bænk, 2 fag, dobbeltsidet
Flexi 25 garderobe med bænk, 2 fag, dobbeltsidet
    Lekolar

    Flexi 25 garderobe med bænk, 2 fag, dobbeltsidet

    Flexi-garderoben er udviklet til børnehaver, skoler og SFO'er. Fremstillet i hvidpigmenteret 18 mm birkekrydsfinér. Flexi fås både som væghængt model og fritstående gulvmodel i tre forskellige bredder. Gulvmodellen kan fås dobbeltsidet med hjul. Skohylden er med rør, så snavs ryger ned på gulvet. Dobbeltkrog til tøj og tasker i hvert rum. Låger både oppe og nede kan tilkøbes i forskellige farver. Flexi fås i 3 bredder som standard med indvendige mål: 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Op til 5 rum kan bygges sammen. Mål: Højde 168 cm. Dybde 24 cm, med siddebænk 44 cm. Afstand fra krog til skohylde 100 cm. Husk træ er et levende og naturligt materiale og farvenuancer kan derfor forekomme. Med bænk og to garderoberum. Indvendig mål pr. rum 25 cm. Svanemærket licensnummer 5031 0099.

    Specifikation
    • Flexi-garderoben er udviklet til børnehaver, skoler og SFO'er. Fremstillet i hvidpigmenteret 18 mm birkekrydsfinér. Flexi fås både som væghængt model og fritstående gulvmodel i tre forskellige bredder. Gulvmodellen kan fås dobbeltsidet med hjul. Skohylden er med rør, så snavs ryger ned på gulvet. Dobbeltkrog til tøj og tasker i hvert rum. Låger både oppe og nede kan tilkøbes i forskellige farver. Flexi fås i 3 bredder som standard med indvendige mål: 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Op til 5 rum kan bygges sammen. Mål: Højde 168 cm. Dybde 24 cm, med siddebænk 44 cm. Afstand fra krog til skohylde 100 cm. Husk træ er et levende og naturligt materiale og farvenuancer kan derfor forekomme. Med bænk og to garderoberum. Indvendig mål pr. rum 25 cm. Svanemærket licensnummer 5031 0099.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.36260
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2021-04-14
    • Udgavenummer1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage