Flexi-garderoben er udviklet til førskole og fritidshjem. Fremstillet i hvidpigmenteret 18 mm birkekrydsfinér. Flexigarderoben leveres både som væghængt, som gulmodel og som dobbeltsidet fritstående på gulvet ogmed hjul. Skohylden er med rør, så snavs ryger ned på gulvet. Dobbelt krog til tøj og tasker i hvert rum. Låger både oppe og nede, kan vælges i forskellige farver. Flexi findes i 3 bredder som standard med indvendige mål: 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Op til 5 rum kan bygges sammen. Højde 165 cm. Dybde 24 cm, med siddebænk 44 cm. Husk træ er et levende og naturligt material og farvenuancer kan derfor forekomme. Gulvmodel med siddebænk og hjul. Dobbelt rum. Leveres med ryg mellem sektionerne. Låger købes som tilvalg. Indvendig mål pr. rum 25 cm. Svanemærket licensnummer 5031 0099.