FIPU - Udvendige hjørneprofil for byggerier med facadekassetter
Lindab

FIPU - Udvendige hjørneprofil for byggerier med facadekassetter

Dette lakeret 1mm stålprofil giver et dekorativt udvendigt hjørne for byggerier med facadekassetter. Den er beregnet til montering på det bagvedliggende hatteprofil. Profilet har justerbar flangedimensioner og vinkler, der kan tilpasses facadedesignet. Normalt er den lavet i samme farve som facadekassetterne. Se BIM manualen for mere information. 

Teknisk specifikation
  • Unik ref.FIPU
  • ProduktfamilieWall System
  • ProduktgruppeFacadekassetter
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-10-23
  • Udgavenummer3
Links
Relateret
  • Materiale primærtGalvaniseret stål
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVægge - Other
  • IFC-klassifikationObjekt
  • UNSPSC-navnFlashings
  • UNSPSC-kode30151602
  • Uniclass 2015-kodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015-beskrivelseFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014-kode07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass-nummer23-13 37 13
  • OmniClass-betegnelseExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II-kodeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Tilgængelighed i region

Europa
Danmark
Norge
Sverige
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit