Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage
    Lindab

    Sandwichpanel PLUS - Horisontal montage

    Lindab mineralduldspaneler har gode brandegenskaber, holdbarhed og isoleringsevne. Mineralduldspanel Plus er udviklet med fokus på høj holdbarhed og gode brandegenskaber. 

    Panelerne findes i flere tykkelser, og kan fås i 12 farver med forskellige dekorationer. 

    Specifikation
    • Densitet stenuld: 125 kg/m³

      Panel bredde: 1197 mm

      Pladetykkelse udvendig/ indvendig: 0.6/ 0.5 (standard)

      Panel Tykkelser: 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 mm.

      U-værdi: 0.61, 0.43, 0.36, 0.29, 0.22, 0.18, 0.15 W/m²K

      Egenvægt:18, 21, 24, 28, 34, 39, 46 kg/m²

      Brandklasse: A2-s1, d0

      Lufttæthed: 0.5 m³/m²h

      Dekorations profilering udvendig: Line 200, Line 600, Line 1200T, Line 1200W, Line 1200XW, Random, and Micro.

      Dekorations profilering indvendig: Line 200, Line 1200T, Perforeret (Kun hvis panelet anvendes som indvendig væg)

      Farve: Standardfarver, i alt mere end 12 forskellige farver. 

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.p-panel-plus-h
    • ProduktfamilieWall System
    • ProduktgruppeSandwichpaneler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-08-28
    • Udgavenummer7
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVægge - Sandwichpaneler
    • IFC-klassifikationByggekomponent
    • UNSPSC-navnWall finishing materials
    • UNSPSC-kode301615
    • Uniclass 2015-kodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014-titelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-nummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-betegnelseStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II-kodeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige