Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
marbodal/products/c0da3409-f1d4-4c47-b6fb-d33cae979bc9
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Utilgængelig i USA
Marbodal
Følg
Base cabinet 2140060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Specifikation
Specifikation
Base cabinet för oven.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
12012140060
Produktfamilie
Arkitekt Plus
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-03-11
Udgavenummer
1
Højde (mm)
704
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Links
Links
Monteringsvejledning
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Produktcertificering
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Teknisk beskrivelse
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Materiale sekundært
MFC-plade
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
21.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Sverige
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Download