Publicer dine produkter
USA
Dansk
Sprog
Projektplacering
Publicer dine produkter
Tilmeld dig gratis
Log ind
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Hjemmeside
Kategorier
Køkken
Køkkenskabe
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Utilgængelig i USA
Marbodal
Følg
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Specifikation
Specifikation
Base cabinet for sink and waste sorting.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
83012025060
Produktfamilie
Aspekt
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Udgivelsesdato
2018-03-11
Udgavenummer
1
Højde (mm)
704
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Links
Links
Monteringsvejledning
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Produktcertificering
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Teknisk beskrivelse
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relateret
Relateret
Materiale primært
MDF
Materiale sekundært
MFC-plade
Designet i
Sverige
Fremstillet i
Sverige
Nettovægt (kg)
42.74
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject-kategori
Køkken - Køkkenskabe
IFC-klassifikation
Møbelelement
CSI MasterFormat 2014-kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014-titel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-betegnelse
Casework
CSI UniFormat II-kode
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Tilgængelighed i region
Europa
Sverige
Tilsvarende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Download