Det smarte system af aluminiumsribber med forskellige typer indlæg gør ALU måtten meget effektivt. Nålefilt, gummi eller børster - det er typen af indgangsparti, der afgør, hvilke indlæg der er brug for.
En indgangsmåtte med kassettebørsteindsatser monteret i aluminiumsprofilerne giver en måtte med ekstra skrabefunktion, de er meget holdbare. Aluminiumsprofilerne holdes sammen med rustfri ståltråde (Ø3 mm) og afstandsstykker af gummi (3-6 mm), hvilket gør det lettere at rengøre indgangspartiet, da måtten nemt kan rulles væk. Den laveste profil 18 er beregnet til indgange med normal trafik, og 20 er beregnet til indgange med meget trafik. Ved tungere trafik bør 25 anvendes, den kan håndtere indkøbsvogne, kørestole, barnevogne, vogne etc*. Kassettebørsteindsatserne kan også kombineres med nålefilt- og gummiindsatser. Til udendørs og indendørs brug.
ALU-måtten er modstandsdygtig over for:
- Salt / snesmeltningsmidler
- Basiske kemiske midler, der ikke indeholder klor.
Indgangstæppe med kassettebørsteindlæg er bedst egnet i zone 1 eller 2, i et indgangsparti bestående af tre zoner.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Danmark |
Finland |
Island |
Norge |
Sverige |