COMBI RULLVARE ECO er en PVC-fri, stærkt og slidstærkt kombinationsmåtte med overside af genanvendt PET. Det dybdepressede mønster opsamler effektivt snavs og fugt. Måtte uden kanter. Fremragende til større områder. Metervare.
En eksklusiv kombinationsmåtte, som er yderst velegnet som gangmåtte i f.eks. indkøbscentre. Den er både flot, lyddæmpende og skridsikker. Måtten overflade i PET-polyester, fremstillet af genbrugte PET-flasker og underside er af slidstærk SBR-gummi, der indeholder genbrugt gummi. Rullerne er 183 cm bred og 20 m lange. Måtten har ingen affasede kanter, og bagsiden er helt glat, hvilket gør, at man også kan lægge den kant mod kant, så man dækker store arealer. Det langsgående mønster er repeteret i bredden, hvilket bevirker, at sammenføjninger bliver helt usynlige.
Oversiden er af PET-polyester et materiale, der både har en god opsugningsevne og tørrer hurtigt. Det dybtpressede mønster skraber effektivt groft snavs af. Måttens gode egenskaber medfører, at den kræver minimal pleje, hvilket gør den til en måtte med meget god driftsøkonomi.
Hvert eneste COMBI-måtte er en forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed. Vores måtter er fremstillet af genanvendt PET-garn, en proces, der genanvender op til imponerende 68 PET-flasker pr. kvadratmeter. Ved at vælge en af vores COMBI-måtter træffer du et bevidst valg, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Danmark |
Finland |
Island |
Norge |
Sverige |