SKRABE RISTE
SKRABE RISTE
    MATTING

    SKRABE RISTE

    4.4 ud af 5 stjerner4.4(7 anmeldelser)

    Arkitektonisk tiltalende skraberiste til skræddersyede løsninger med hensyn til form og funktion. Velegnet til alt fra større indgangspartier ved stadioner og indkøbscentre til mindre indgangspartier. Et kraftigt skraberist med meget god skrabeevne og gennemtrængelighed. Indgangspartiet skal se pænt og friskt ud i mange år og samtidig være nemt at pleje og vedligeholde. Et skraberist er et godt supplement til alle vores indgangsmåtter. Til udendørs brug, tåler både vejr og vind og er velegnet til alle indgangspartier, hvor man ønsker en næsten vedligeholdelsesfri smudsopsamlingsfunktion, gerne i en dybere fordybning. Gitteret fremstilles som standard i 25 og 30 mm højde og kan også udstyres med justerbare støtteben i højden.

    Bestilles efter mål. Højde på bærestangen tilpasses spændviden samt anslået belastning på gittret. Bærestangen er i gangretningen. Presseliste udføres i galvaniseret stål, som garanterer en konstant nøjagtig dimension af fladstålet i begge retninger. Skraberisten kan leveres med eller uden tandede profiler, som giver en ekstra skridsikkerhed og skrabe funktion.

    Specifikation
    • Materiale: Varmforzinket stål.

      Mål: Bestilles efter mål. Maskebredde c/c 33 x 11 mm.

      Egenskaber: Meget god skrabefunktion, skridsikker.

      Garanti: 2 år

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.entr_grid
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2020-04-21
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)25
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)1000
    Relateret
    • Materiale primærtGalvaniseret stål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iPolen
    • Nettovægt (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Entrance
    • Uniclass 2015-kodePr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015-beskrivelseEntrance mats

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige