JAGUAR ECO er et PVC-frit produkt fremstillet af 50% genanvendt plast. Det er et slidstærkt modulært måtte i TPE (Termoplastisk elastomer) til indgangspartier med høje krav. Åbent hulmønster, der kan rumme store mængder snavs. Fås i fire højder og kan bestilles i de ønskede mål.
Jaguarmåtten er ekstrem slidstærk og tåler meget belastede entré indgange med meget trafik. Skrabe ”hælen” fjerner snavset meget effektivt. Det åbne hulmønster kan indeholde store mængder snavs, uden at se trist ud. Samtidig undgås meget snavs og slidtage på gulvet. Måttens lave vægt betyder, at den nemt kan rulles sammen for at fjerne sand og grus. Det giver færre tunge løft og dermed bedre arbejdsmiljø for rengøringspersonalet.
Bagsiden er drænet i to retninger for den bedste afstrømning og fordampning. Den stilfulde overflade modstår snavs og giver dig en indbydende og frisk entré.
Måtten leveres i fire højder, 12 mm, 16 mm, 20 mm og 25 mm. Den er opbygget som et modulsystem af 400 x 100 mm. stykker. Vi kan levere en færdigbygget måtte efter dine mål. Den bygges da i rektangulære mål, efter nærmeste overmål. Derefter tilskæres den på stedet, til eksakt pasning. Vi kan også levere måtten i moduler, som let samles uden brug af speciel værktøj.
Vi tilbyder 5 års produktion- og tilpasningsgaranti, så skulle måtten blive skadet udskiftes det skadede modul. Dette gør Jaguarmåtten til et langsigtet og økonomisk alternativ.
Tilgængelighed i region
| Europa |
|---|
Danmark |
Finland |
Island |
Norge |
Sverige |