JAGUAR skrabemåtte
JAGUAR skrabemåtte
JAGUAR skrabemåtte
JAGUAR skrabemåtte
JAGUAR skrabemåtte
    MATTING

    JAGUAR skrabemåtte

    JAGUAR er en slidstærk modulmåtte i NBR-gummi/vinyl til indgange med høje krav. Åbent hulmønster, der kan rumme store mængder snavs. Fås i fire højder og kan bestilles i de ønskede mål.

    Jaguarmåtten er ekstrem slidstærk og tåler meget belastede entré indgange med meget trafik. Skrabe ”hælen” fjerner snavset meget effektivt. Det åbne hulmønster kan indeholde store mængder snavs, uden at se trist ud. Samtidig undgås meget snavs og slidtage på gulvet. Måttens lave vægt betyder, at den nemt kan rulles sammen for at fjerne sand og grus. Det giver færre tunge løft og dermed bedre arbejdsmiljø for rengøringspersonalet.

    Bagsiden er drænet i to retninger for den bedste afstrømning og fordampning. Den stilfulde overflade modstår snavs og giver dig en indbydende og frisk entré.

    Måtten leveres i fire højder, 12 mm, 16 mm, 20 mm og 25 mm. Den er opbygget som et modulsystem af 400 x 100 mm. stykker. Vi kan levere en færdigbygget måtte efter dine mål. Den bygges da i rektangulære mål, efter nærmeste overmål. Derefter tilskæres den på stedet, til eksakt pasning. Vi kan også levere måtten i moduler, som let samles uden brug af speciel værktøj.

    Vi tilbyder 5 års produktion- og tilpasningsgaranti, så skulle måtten blive skadet udskiftes det skadede modul. Dette gør Jaguarmåtten til et langsigtet og økonomisk alternativ.

    Specifikation
    • Miljø: Til inden- og udendørsbrug. 12 mm til let trafik, 16 mm till moderat trafik og 20-25 mm til entréer med høj trafik.

      Egenskab: God skrabefunktion, skridsikker, dobbelt drænet bagside.

      Materiale: UV-resistent NBR-gummi/vinyl.

      Tykkelse: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

      Temperatur: -35° til +70°C

      Brandkrav: EN 13501: CFl – s1

      Pleje: Rulles væk ved støvsugning. Afskylles ved brug.

      Garanti: 5 år

      Pakning størrelse: Modul 40x10 cm. Pakke 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m². 25 mm pakke, 20 st moduler = 0,8 m².

      www.byggvarubedomningen.se

      BVD-ID: 52354

      www.sundahus.se

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.jaguar-mat
    • ProduktfamilieEntrance Mats
    • ProduktgruppeMat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-18
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtVinyl
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iFinland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Other
    • Uniclass 2015-kodePr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015-beskrivelseEntrance mats

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige