NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
NEOS bordlampe
    MATTING

    NEOS bordlampe

    NEOS er et innovativt lampekoncept med modeller, der kan sættes sammen i flere forskelligefarver. Vælg mellem to modeller af lampearme, bordfødder eller bordtvinger alternativt pin. Designet af Peter Mattisson.

    NEOS bordlampe kombinerer genbrugsmaterialer med elegant design og moderne teknologi. En lampe, der både er klassisk og innovativ, i tidløst design og alligevel med helt sit eget udtryk. NEOS arm og fod fås i to forskellige designs. Du kan også vælge en bordtvinge eller et gennemgående beslag/pin.

    • NEOS Z lampearm med LED COB for ekstra lysstrøm samt timer og dimmer. Farver: Hvid, sort, Sandstone grey.

    • NEOS X lampearm med asymmetrisk lys har justerbar farvetemperatur (CCT) samt timer og dimmer. Farver: Hvid, sort, Forest green.

    • NEOS Z bordfod er en simpel bordfod (kun i Sandstone Grey).

    • NEOS X bordfod har QI- og USB-opladning med gummiring, der markerer placeringen af den enhed, der skal oplades. Farver: Hvid, sort, Forest green.

    Specifikation
    • NEOS Z lampearm (LED COB)NEOS X lampearm
      Effekt / lyskilde / lysstrøm:6W LED 560 lumen, udskiftelig LED6W LED 560 lumen, udskiftelig LED
      Energieffektivitet:95 lumen/watt85 lumen/watt
      Farvetemperatur:3100KTrinløs 3000-6500K eller tre tryk for henholdsvis 3000, 4000 og 6500K
      Farvegengivelse:80 Ra90 Ra
      Belysningsstyrke:Dimmer i fire trin 0-1770 Lux (40 cm)Dimmer i fire trin 0-1300 Lux (40 cm)
      Energieffektivitetsklasse:FF
      Timer:

      2, 4 og 9 timer

      2, 4 og 9 timer
      -
      NEOS Z bordfodNEOS X bordfod
      Opladningsfunktion:-Qi-opladning, USB-opladning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.neos
    • ProduktfamilieLightning
    • ProduktgruppeDesk lightning
    • TypeSamling (flere objekter)
    • Udgivelsesdato2026-10-29
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)490
    • Bredde (mm)185
    • Dybde (mm)490
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Materiale sekundærtAluminium
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iKina
    • Nettovægt (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Skriveborde og borde

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige