Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon
Ceiling luminaire Zon

    Ceiling luminaire Zon

    Metal body. Five power and size options.High color rendering index and no pulsation. Possibility of suspended installation.
    Specifikation
    • Article C032CL-12W3K-RD-MG
      Title Ceiling luminaire Zon 3000K 1x12W 120°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 K
      IP protection IP 20
      Height 60 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 120°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 120 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 790 lm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ceiling-luminaire-Zon-
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeZon
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-20
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)60
    • Bredde (mm)120
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iTyskland
    • Nettovægt (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret
    • IFC-klassifikationLampe
    • Uniclass 2015-kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-betegnelseLamps

    Tilgængelighed i region

    Europa