Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Specifikation
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Nostalgia-pendant-lamp
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeNostalgia
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2023-03-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)475
  • Bredde (mm)1000
Relateret
  • Materiale primærtMetal
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iTyskland
  • Nettovægt (kg)4.34
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Pendler
  • IFC-klassifikationLampe
  • Uniclass 2015-kodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015-beskrivelseLamps
  • CSI MasterFormat 2014-kode12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelLamps
  • OmniClass-nummer23-35 45 15
  • OmniClass-betegnelseLamps

Tilgængelighed i region

Europa