MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem
    Arkiveret

    MasterSeal 6100 FX - Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem

    Letvægts, 1-komponent, cementbaseret vandtætningssystem. MasterSeal 6100 FX – Innovativ og bæredygtig, 1-komponent, elastisk letvægtsmembran til effektiv vandtætning af betonkonstruktioner.
    Specifikation
    • Påføring, ifølge leverandørens anvisninger, af 2 mm elastisk og fleksibel, cementbaseret, vandtæt membran (1-komponent) MasterSeal 6100 FX fra BASF (eller tilsvarende). Produktets fysiske egenskaber: Det blandede materiales densitet (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Vanddampgennemtrængelighed (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2 mm tykkelse) CO2-gennemtrængelighed (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2 mm tykkelse) Kapillær vandabsorption (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0,5 Bestandighed over for vandtryk (positivt EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Bestandighed over for vandtryk (negativt UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Revneoverbyggende (statisk EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23 °C); ≥ A3 (-10 °C) Revneoverbyggende (dynamisk EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23 °C); ≥ B3.1 (-10 °C) Revneoverbyggende (uden forvitring) ≥ 2,0 mm (23 °C); ≥ 0,6 mm (-10 °C) Vedhæftning til beton (EN 1542): ≥ 2,0 N/mm2 Vedhæftning til beton efter frost-tø-cyklusser (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Slagstyrke (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Slidstyrke (EN ISO 5470-1): < 1.200 mg Emission af ammoniak de første 15 minutter (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.6100
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-09-26
    • Udgavenummer2
    Relateret
    • Materiale primærtPolymer-modified cementitious
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
    • IFC-klassifikationMateriale
    • Uniclass 2015-kodePr_20_31_53_66
    • Uniclass 2015-beskrivelsePolymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelDampproofing and Waterproofing