Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
Ucrete IF – robust polyuretangulv  med jernarmering
    Arkiveret

    Ucrete IF – robust polyuretangulv med jernarmering

    Ucrete er et unikt, robust polyuretanharpiksgulv med enestående bestandighed over for aggressive kemikalier, kraftig stødbelastning og temperaturer op til 150 °C. Ucrete IF giver en meget robust overflade til miljøer udsat for ekstreme stød- og slidbelastninger. Gulvets kompakte og uigennemtrængelige, jernarmerede overflade beskytter mod kraftig slitage og er således perfekt til brug i affaldsbehandling, maskin- og produktionsindustri, såvel som andre steder, hvor der er behov for et robust gulv med lang levetid. FORDELE • Holdbarhed: Ucrete-industrigulve har haft en stor udbredelse i hele industrien i mere end 40 år, og mange af de ældste gulve er stadig i brug. • Luftkvalitet: Meget lav VOC-emission. • Smags- og lugtneutralt, selv under udlægning. • Hurtig udlægning og hærdning. Der fås specifikationer, der gør det muligt at installere og hærde Ucrete inden for 12 timer. • Bestandighed over for høje temperaturer og termisk chok. • Kemikalieresistens: Ucrete har en enestående bestandighed over for en lang række aggressive kemikalier. • Slagstyrke: Ucrete IF tåler kraftig stødbelastning. • Tolerance over for fugt i underlaget: Ucrete kan udlægges direkte på 7 dage gammel beton, eller på gammel beton i god kvalitet med højt fugtindhold uden brug af specialgrundere. • Rengøring og hygiejne: Godkendt til brug i faciliteter, vor der benyttes HACCP-baserede sikkerhedssystemer til levnedsmidler. • Sikkert for medarbejdere, produkter og miljøet.
    Specifikation
    • Underlagets kvalitet: Betonunderlag skal være synligt tørre og have en sammenhængsstyrke på mindst 1,5 MPa. Skridsikkerhed: EN 13036-4 pendultest (på vådt gulv med anvendelse af 4S-gummi): 40 – 45 Overensstemmelse med DIN51130: R11 Termisk resistens: 9 mm tykkelse: Laveste anvendelsestemperatur Tª: -40 ºC; Højeste anvendelsestemperatur Tª: +120 ºC; Tåler fuld damprensning. Farver: Rød, gul, grøn, orange, grå, cremefarvet, blå og grøn/brun
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.IF
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2017-07-27
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primært2C Polyurethane
    • Materiale sekundærtCement
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Systems
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015-beskrivelseResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-betegnelseResinous Flooring
    • CSI UniFormat II-kodeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes