MasterSeal 531 – Cementbaseret vandtætningssystem
Arkiveret

MasterSeal 531 – Cementbaseret vandtætningssystem

Masterseal 531 – Vandtæt 1-komponent, cementbaseret mørtel, velegnet til brug i forbindelse med drikkevand
Specifikation
  • Påføring af 2 lag med en samlet tykkelse på 2 mm af cementbaseret, vandtætnende overfladebehandling (én komponent, der blandes med den angivne mængde vand) MasterSeal 531 fra Master Builders Solutions Danmark (eller tilsvarende) Produktets fysiske egenskaber: Vanddampgennemtrængelighed (EN ISO 7783-1,2): Sd > 5 m (2 mm tykkelse) Kapillær vandabsorption (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0,5 Bestandighed over for vandtryk (positivt EN 12390-8) &ge 1,5 bar Bestandighed over for vandtryk (negativt UNI 8298-8) &ge 1,0 bar Vedhæftning til beton EN 1542): &ge 1,0 N/mm2 Vedhæftning til beton efter frost-tø-cyklusser (EN 13687-1): &ge 1,0 N/mm2
Teknisk specifikation
  • Unik ref.MasterSeal_531
  • ProduktfamilieMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • ProduktgruppeCementitious Waterproofing Coatings
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-03-27
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtPolymer-modified cementitious
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
  • IFC-klassifikationMateriale
  • Uniclass 2015-kodeSs_32_80_03
  • Uniclass 2015-beskrivelseApplied waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelPolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 19
  • OmniClass-betegnelseCementitious and Reactive Waterproofing