2090 - Office lighting
Metalmek

2090 - Office lighting

Office lighting
Specifikation
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel Optical device: • Multilayer polymeric film Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Teknisk specifikation
  • Unik ref.2090
  • ProduktfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-04-01
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)42
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)595
Relateret
  • Materiale primærtMetal
  • Materiale sekundærtPolycarbonat
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Other
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-kodeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL