POSITANO - High power spotlight
Metalmek

POSITANO - High power spotlight

High power spotlight
Specifikation
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 30° • Very wide flood / 50° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Teknisk specifikation
  • Unik ref.POSITANO
  • ProduktfamilieSPOTLIGHTS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-03-25
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)108
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)100
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Materiale sekundærtGlas
  • Designet iItalien
  • Fremstillet iItalien
  • Nettovægt (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Other
  • IFC-klassifikationBelysningsarmatur
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-betegnelseLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-kodeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL