Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Microwave Oven M8150-2

Unique ref.: M8150-2
Producent.: Miele
Produkt familie: Ovens
Produkt gruppe: Microwave Ovens
Bredde (mm): 460
Højde (mm): 372
Dybde (mm): 310
Publiceringsdato: 2012-04-05
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Miele microwaves are the perfect blend of elegant design and sophisticated technology.


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale: Glass
Designet i: Germany
Prouceret i: Germany

BIMobject kategori: Køkken - Appliances
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Furnaces
UNSPSC kode: 40101805

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt