CSCS Adjustable Rubber Support
MIFAB

CSCS Adjustable Rubber Support

CS Vari-Angle support is variable angle support designed for ventilation duct, walkway systems, HVAC equipment and many other applications installed on sloped or uneven surfaces. Adapter leg will accommodate 1 5/8” x 1 5/8” steel strut for framing. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material and sloped surfaces.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.CS
  • ProduktfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppeRubber Supports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-05-14
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Designet iUSA
  • Fremstillet iUSA
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVVS - Other
  • UNSPSC-navnRubber support block
  • UNSPSC-kode30151509
  • Uniclass 2015-kodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015-beskrivelsePipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014-titelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-betegnelseMechanical Pipe Supports

Tilgængelighed i region

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit