FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

MIFAB® FS1930-FL Series 12” x 12” x 8” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
Specifikation
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Teknisk specifikation
  • Unik ref.floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • ProduktfamilieFloor Sinks
  • ProduktgruppeStainless Steel Floor Sinks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-02-26
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtRustfrit stål
  • Designet iUSA
  • Fremstillet iUSA
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVVS - Afløb
  • Uniclass 2015-kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015-beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014-titelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-betegnelseFloor Drains
  • CSI UniFormat II-kodeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

Tilgængelighed i region

Nordamerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App til Revit

Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

  • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
  • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
  • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit