CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers
CENTAURUS Sofa 4-pers

    CENTAURUS Sofa 4-pers

    Ligesom kentaurerne i den græske mytologi har produkterne i CENTAURUS flere forskellige visuelle udtryk, afhængigt af hvilken vinkel de ses fra. Robust og solid fra siden med mulighed for at spille med forskellige farveudtryk, minimalistisk og stilrent set forfra. Med et højere ryglæn end mange tilsvarende familier oplever du simpelthen en meget bedre siddekomfort. Tænk, hvad et enkelt ekstra bræt kan gøre! Her sidder du perfekt og ser ud over parkens liv og de forbipasserende. Slap af på bænken og nyd din morgenkaffe! Med byrumsmøblerne fra CENTAURUS familien skabes smukke mellemmenneskelige mødesteder i byens rum.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1102-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)860
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)580
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS