TUCANA Skraldespand
TUCANA Skraldespand
TUCANA Skraldespand
TUCANA Skraldespand

    TUCANA Skraldespand

    Designet på TUCANA-familien fremstår let og luftigt takket være de åbne sider på stole, bænke og sofaer. TUCANA blender ind i omgivelserne og overtager ikke billedet som æstetisk larmende kolosser, men kan stadig, sin enkelhed til trods og med det rette farvevalg, understøtte andre komponenter i park- eller bymiljø. Detaljer som armlænenes højde, der fremmer tilgængeligheden samt det faktum, at skraldespanden åbnes fra siden, gør denne produktfamilie et velovervejet valg. Tukanen er en farverig fugl, der altså både giver navn til stjernebilledet og denne møbelfamilie. Med sine stærke farver og store næb er tukanen ikke en man sådan lige overser. Det gælder heller ikke vores byrumsmøbler fra TUCANA-familien.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1214-S-L
    • ProduktfamilieTUCANA
    • ProduktgruppeSkraldespande
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)900
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)510
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa