CIRCINUS Bænk 3-pers
CIRCINUS Bænk 3-pers
CIRCINUS Bænk 3-pers
CIRCINUS Bænk 3-pers
CIRCINUS Bænk 3-pers

    CIRCINUS Bænk 3-pers

    Passeren, det tegneværktøj man bruger til at tegne cirkler, har det latinske navn CIRCINUS. Et meget velegnet navn til produkterne i denne familie; her har passeren virkelig være i brug. Med byrumsmøbler fra CIRCINUS-familien kan du nemt løse udfordringer på ujævnt eller skrånende underlag, f.eks. I en park eller et rekreativt område. Vælger du nedstøbning som monteringsløsning her, kan bænke, borde og stole i CIRCINUS placeres næsten hvor som helst, og de er også sikret så godt som muligt mod skader forsaget af hærværk. Produkterne kan kombineres på kryds og tværs: Placer nogle bænke i forlængelse og du har skabt en pæn og praktisk grænse i en park. Eller lav et loungeområde til hvile og restitution efter løbeturen. Hvilke udfordringer har du i dit projekt?
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1318-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeSofas
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-12-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)830
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)610
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings