CIRCINUS Skammel
CIRCINUS Skammel
CIRCINUS Skammel
CIRCINUS Skammel
CIRCINUS Skammel

    CIRCINUS Skammel

    Passeren, det tegneværktøj man bruger til at tegne cirkler, har det latinske navn CIRCINUS. Et meget velegnet navn til produkterne i denne familie; her har passeren virkelig være i brug. Med byrumsmøbler fra CIRCINUS-familien kan du nemt løse udfordringer på ujævnt eller skrånende underlag, f.eks. I en park eller et rekreativt område. Vælger du nedstøbning som monteringsløsning her, kan bænke, borde og stole i CIRCINUS placeres næsten hvor som helst, og de er også sikret så godt som muligt mod skader forsaget af hærværk. Produkterne kan kombineres på kryds og tværs: Placer nogle bænke i forlængelse og du har skabt en pæn og praktisk grænse i en park. Eller lav et loungeområde til hvile og restitution efter løbeturen. Hvilke udfordringer har du i dit projekt?
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1319-F-L
    • ProduktfamilieCIRCINUS
    • ProduktgruppeSkamler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2023-12-28
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)450
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings

    Tilgængelighed i region

    Europa