PHOENIX Bænk 3-pers
PHOENIX Bænk 3-pers
PHOENIX Bænk 3-pers
PHOENIX Bænk 3-pers

    PHOENIX Bænk 3-pers

    Byrumsmøblerne i produktfamilien PHOENIX passer godt i de mange miljøer. Med sine bløde former på borde, bænke og lænestole, tilbyder PHOENIX tiltrængte kontrast til hårde, kantede betonkomplekser eller rå industribygninger. Med vores store udvalg af RAL-farver kan du forme et samlingspunkt, der virkelig skiller sig ud. Eller som smelter sammen med omgivelserne; valget er dit! Måske vælger du en rød eller lilla farve, som Fugl Fønix i de gamle mytologier? Uanset hvilken farve du vælger, vil folk ønske at hænge ud på disse indbydende udendørs møbler og måske læse en avis. Eller bare trække vejret og nyde roen.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1401-F
    • ProduktfamiliePHOENIX
    • ProduktgruppeBænke
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)500
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Nettovægt (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS