AQUILA Loungemodul venstre
AQUILA Loungemodul venstre
AQUILA Loungemodul venstre
AQUILA Loungemodul venstre
AQUILA Loungemodul venstre
AQUILA Loungemodul venstre

    AQUILA Loungemodul venstre

    Med det modulære system AQUILA kan du skabe mødesteder, der appellerer til de fleste. Systemet er meget robust og fleksibelt, og kan kombineres på alle tænkelige måder og nærmest i uendelighed. Her kan du skabe et attraktivt og spændende udendørs miljø med siddepladser i forskellige former og størrelser. Gennem byrumsmøblerne fra vores AQUILA- familie kan du vælge at kombinere høje og lave moduler med loungemøbler, ja selv cykelstativerne passer ind. Tag en pause fra studierne eller arbejdet og nyd blot at være. Eller måske du endda får lyst til at flytte arbejdet udendørs, hvis vejret tillader det?
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1504-S-L
    • ProduktfamilieAQUILA
    • ProduktgruppeBænke
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)300
    • Bredde (mm)1180
    • Dybde (mm)730
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa