VIRGO Bord 4-6 pladser
VIRGO Bord 4-6 pladser
VIRGO Bord 4-6 pladser
VIRGO Bord 4-6 pladser
VIRGO Bord 4-6 pladser
VIRGO Bord 4-6 pladser

    VIRGO Bord 4-6 pladser

    Stjernebilledet VIRGO, eller Jomfruen som vi siger på dansk, repræsenterer Demeter, der i den græske mytologi er gudinde for landbruget. Myten om Demeter og hendes datter Persefone beskriver, hvordan årstiderne opstod. Byrumsmøbler møder de årstider, helt bogstaveligt. VIRGO er en elegant familie, der ikke stjæler billeder fra naturen, men med sine smalle linjer og gennemsigtige struktur aldrig skjuler årstidernes skiften. VIRGO har et minimalistisk design, der blender ind og giver det omgivende miljø mulighed for at synes igennem sig. Lys og luftig, men samtidig holdbar med slanke, runde rør i både stole og borde.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1611-S-L
    • ProduktfamilieVIRGO
    • ProduktgruppeBorde
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)750
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)750
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa