DELPHINUS Skammel høj
DELPHINUS Skammel høj
DELPHINUS Skammel høj
DELPHINUS Skammel høj

    DELPHINUS Skammel høj

    Kombinér og leg med form og farve med DELPHINUS-familiens modulære system. DELPHINUS opfordrer virkelig til socialt samvær, fordi både de store podier samt halv- og kvartcirklernes kombinationsmuligheder gør at mange kan sidde sammen. På den måde bliver det en inkluderende familie. De ubrudte overflader sætter heller ingen anvisninger på, hvem eller hvor mange der må sidde hvor; her er frit spil. Denne produktfamilie med loungebænke og skamler i forskellige højder er navngivet med inspiration taget fra delfinens runde form og legende væsen. Vi kan vel alle have brug for lidt fri leg og afslapning i en hektisk hverdag.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1702-S-L
    • ProduktfamilieDELPHINUS
    • ProduktgruppeSkamler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)630
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS