SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar
SCORPIUS Skammel til bar

    SCORPIUS Skammel til bar

    Det lette og svævende udtryk i SCORPIUS-familien bidrager med en indbydende stemning til dit udendørs samlingspunkt, og passer godt i både by- og parkmiljø. Eller hvorfor ikke skabe et naturligt samlingspunkt i skolegården eller i boligforeningen? Med SCORPIUS får du også let placerede møbelsæt med integrerede plantekasser, der bliver en naturlig og smuk del af bænken. Dobbeltbænken inviterer til nye møder mellem mennesker og kan ligesom de andre byrumsmøbler i SCORPIUS-familien nemt kombineres.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1809-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeSkamler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)750
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)460
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Danmark
    Norge
    Sverige