SCORPIUS Bord 4-6 pladser
SCORPIUS Bord 4-6 pladser
SCORPIUS Bord 4-6 pladser
SCORPIUS Bord 4-6 pladser

    SCORPIUS Bord 4-6 pladser

    Det lette og svævende udtryk i SCORPIUS-familien bidrager med en indbydende stemning til dit udendørs samlingspunkt, og passer godt i både by- og parkmiljø. Eller hvorfor ikke skabe et naturligt samlingspunkt i skolegården eller i boligforeningen? Med SCORPIUS får du også let placerede møbelsæt med integrerede plantekasser, der bliver en naturlig og smuk del af bænken. Dobbeltbænken inviterer til nye møder mellem mennesker og kan ligesom de andre byrumsmøbler i SCORPIUS-familien nemt kombineres.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1811-F-L
    • ProduktfamilieSCORPIUS
    • ProduktgruppeBorde
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)750
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)830
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa