PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord
PICTOR Ståbord

    PICTOR Ståbord

    Enkelt, let og luftigt design, der udfordrer sanserne; et retvinklet udtryk forfra, men skæve vinkler fra siden. De stilfulde ståborde og barmøblerne er nytænkende i de udendørs rum. De inviterer til korte pauser med samtale og måske en let snack over bordet. Det er her man hænger ud! Ligesom Maleren, PICTOR på latin, vælger du mellem en palette af farver. Første indtryk er vigtigt! Et attraktivt udendørs miljø, med borde og bænke, tiltrækker både nye og eksisterende beboere og samler unge som gamle i analogt fællesskab; det mellemmenneskelige møde og samværet udendørs.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.1914-S-L
    • ProduktfamiliePICTOR
    • ProduktgruppeBorde
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1100
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS