LEPUS Skammel
LEPUS Skammel
LEPUS Skammel
LEPUS Skammel

    LEPUS Skammel

    Selvbærende og holdbar – LEPUS’ stil leder tankerne hen på en brokonstruktion. Man kan næsten se vandet løbe under! Konstruktionen rummer et behageligt siddeområde på både bænke og stole samt borde med masser af plads til benene. Komplet med skraldespande, plantekasser og cykelstativer i samme stil. Navnet på familien her, har vi taget fra stjernebilledet LEPUS, Haren, som legende springer her og der i mange vinkler og retninger. LEPUS’ design er legende og fantasifuldt.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2009-S-L
    • ProduktfamilieLEPUS
    • ProduktgruppeSkamler
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-07-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)450
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)530
    Relateret
    • Materiale primærtPulverbelagt stål
    • Materiale sekundærtTræ
    • Nettovægt (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler
    • IFC-klassifikationMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015-kodePr_40_50
    • Uniclass 2015-beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014-kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFurnishings
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa